Steckdübel mit Pilzkopf

Art.Nr. 2351412 | EAN 4012195242352

2351412 / 910 STP 6x30
30 mm
35 mm
6 mm
250 N
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der Steckdübel ermöglicht die einfache Montage z. B. von Kennzeichnungschildern oder kleinen WDK-Kanälen.
Geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steckdübel
Bohrlochtiefe 35 mm
Bohrungsdurchmesser min. 6 mm
Bruchlast in Beton B25 250 N
Dimension 6x30mm
Durchmesser 6 mm
Farbe grauweiß; RAL 9002
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Halogenfrei ja
Länge 30 mm
Mit Schrauben nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohrlochtiefe Durchmesser Bruchlast in Beton B25 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 STP 6x30 30 mm 35 mm 6 mm 250 N 2351412
100 Stück 12,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

910 STP 6x30 / 2351412
Download