Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955
Art.Nr. 2351218 | EAN 4012195229636
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955.
Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bohrlochtiefe 50 mm Dimension 6x40mm Durchmesser 6 mm Farbe grauweiß; RAL 9002 Halogenfrei ja Mit Schrauben ja Schraubsystem Pozidriv PZ Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 SD-Q 6x40 / 2351218 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung 910 SD-Q 6x40 / 2351218 , 0.06MB , pdf