Schlagdübel

Art.Nr. 2351099 | EAN 4012195229575

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Auszugskraft 350 N
Bohrlochtiefe 60 mm
Dimension 8x55mm
Durchmesser 8 mm
Farbe lichtgrau
Halogenfrei ja
Länge 55 mm
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 SD 5X35 35 mm 5 mm 2351021
100 Stück 27,55 € Preis / 100 Stück
910 SD 6X35 35 mm 6 mm 2351056
100 Stück 26,65 € Preis / 100 Stück
910 SD 6X40 40 mm 6 mm 2351064
100 Stück 26,65 € Preis / 100 Stück
910 SD 8X55 55 mm 8 mm 2351099
50 Stück 56,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

910 SD 8X55 / 2351099
Download