- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Auszugskraft 260 N Bohrlochtiefe 50 mm Dimension 6x40mm Durchmesser 6 mm Farbe lichtgrau Halogenfrei ja Mit Schrauben ja Schraubsystem Pozidriv PZ Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 SD 6X40 / 2351064 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 910 SD 6X40 / 2351064 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch