- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Auszugskraft 260 N Bohrlochtiefe 40 mm Dimension 6x35mm Durchmesser 6 mm Farbe lichtgrau Halogenfrei ja Mit Schrauben ja Schraubsystem Pozidriv PZ Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 SD 6X35 / 2351056 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung 910 SD 6X35 / 2351056 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch