Schlagdübel mit Gewinde M6

Art.Nr. 2350807 | EAN 4012195874454

2350807 / 910 SDM M6
40 mm
6 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussgewinde 6
Auszugskraft 260 N
Bohrlochtiefe 50 mm
Dimension M6/6x40mm
Durchmesser 6 mm
Farbe lichtgrau
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Länge 40 mm
Mit Schrauben ja
Schraubsystem ohne
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 SDM M6 40 mm 6 mm 2350807
100 Stück 45,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

910 SDM M6 / 2350807
Download