Angler-Spreizdübel
Art.Nr. 2349488 | EAN 4012196788651
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Universaldübel Dimension 12x60 Durchmesser 12 mm Farbe lichtgrau Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja Holzschrauben 8-10 Mit Schrauben nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 60 mm Maß D 12 mm Maß L 60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 F 12x60 / 2349488 , 0.20MB , pdf