Angler-Spreizdübel
Typ 910 F 8x40
|Art.Nr. 2349484
|EAN 4012196788637



Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Maß L | 40 mm |
| Maß D | 8 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Holzschrauben | 4,5-6 |
| Mit Schrauben | nein |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | ja |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein |
| Ausführung | Universaldübel |
| Dimension | 8x40 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe
Art.Nr.
910 F 5x25
25
5
5
30
2349480
910 F 6x30
30
6
2349482
910 F 8x40
40
8
2349484
910 F 10x50
50
10
2349486
910 F 12x60
60
12
2349488
Länge
Durchmesser
910 F 5x25
Art.Nr.
2349480
Länge
25
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
Bohrlochtiefe
30
910 F 6x30
Art.Nr.
2349482
Länge
30
Durchmesser
6
910 F 8x40
Art.Nr.
2349484
Länge
40
Durchmesser
8
910 F 10x50
Art.Nr.
2349486
Länge
50
Durchmesser
10
910 F 12x60
Art.Nr.
2349488
Länge
60
Durchmesser
12