Angler-Spreizdübel
Art.Nr. 2349482 | EAN 4012196788620
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Universaldübel Dimension 6x30 Durchmesser 6 mm Farbe lichtgrau Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja Holzschrauben 3,5-5 Mit Schrauben nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 30 mm Maß D 6 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 F 6x30 / 2349482 , 0.23MB , pdf