Allzweckdübel

Typ 910 AZK 8x51
|
Art.Nr. 2348124
|
EAN 4012196788699
Art.Nr. / Typ
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Maß L51 mm
Maß D8 mm

Technische Daten

Durchmesser8 mm
Holzschrauben5-6
Mit Schraubennein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubeja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbindernein
AusführungUniversaldübel
Bohrungsdurchmesser min.8 mm
Dimension8x51
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
910 AZK 5x31
Art.Nr.
2348120
Länge
30
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
910 AZK 6x38
Art.Nr.
2348122
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6
910 AZK 8x51
Art.Nr.
2348124
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
910 AZK 10x61
Art.Nr.
2348126
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
910 AZK 12x71
Art.Nr.
2348128
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12