- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Dämmstoffdübel zur universellen leichten Befestigung in verputzte Wärmeverbund-Systeme. Mit selbstschneidende Spitze.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Sprialdübel Auszugwerte 50 N Bohrlochtiefe 62 mm Bruchlast 0,05 kN Durchmesser 8 mm Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein Halogenfrei ja Holzschrauben 4,5 - 5 Länge 58 mm Maß D 25 mm Mit Schrauben nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSDT 60 / 2347605 , 0.20MB , pdf
Deutschland - Deutsch