Universaldübel

Typ 910 FX10x50
|
Art.Nr. 2347586
|
EAN 4012196788552
Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Maß L50 mm
Maß D10 mm

Technische Daten

Durchmesser10 mm
Holzschrauben6-8
Auszugwerte1280 N
Mit Schraubennein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubeja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbindernein
AusführungUniversaldübel
Bohrungsdurchmesser min.10 mm
Dimension10x50
WerkstoffPolyethylen
Farbelichtgrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
910 FX 5x25
Art.Nr.
2347580
Länge
30
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
910 FX 6x30
Art.Nr.
2347582
Länge
30
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6
910 FX 8x40
Art.Nr.
2347584
Länge
40
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
910 FX10x50
Art.Nr.
2347586
Länge
50
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
910 FX 12x60
Art.Nr.
2347588
Länge
60
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12