- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAuch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Universaldübel Auszugwerte 520 N Bohrungsdurchmesser min. 8 mm Dimension 8x40 Durchmesser 8 mm Farbe lichtgrau Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja Holzschrauben 4,5-6 Länge 40 mm Maß D 8 mm Maß L 40 mm Mit Schrauben nein Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 FX 8x40 / 2347584 , 0.21MB , pdf
Deutschland - Deutsch