- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAuch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Universaldübel Auszugwerte 470 N Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 6x30 Durchmesser 6 mm Farbe lichtgrau Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja Holzschrauben 3,5-5 Länge 30 mm Maß D 6 mm Maß L 30 mm Mit Schrauben nein Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 FX 6x30 / 2347582 , 0.16MB , pdf
Deutschland - Deutsch