Universaldübel

Art.Nr. 2347580 | EAN 4012196788521

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 200 N
Bohrungsdurchmesser min. 5 mm
Dimension 5x25
Durchmesser 5 mm
Farbe lichtgrau
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Holzschrauben 2,5-4
Länge 30 mm
Maß D 5 mm
Maß L 25 mm
Mit Schrauben nein
Werkstoff Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Durchmesser Bohrungsdurchmesser min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 FX 5x25 30 mm 5 mm 5 mm 2347580
100 Stück 7,50 € Preis / 100 Stück
910 FX 6x30 30 mm 6 mm 6 mm 2347582
100 Stück 9,05 € Preis / 100 Stück
910 FX 8x40 40 mm 8 mm 8 mm 2347584
100 Stück 12,20 € Preis / 100 Stück
910 FX10x50 50 mm 10 mm 10 mm 2347586
50 Stück 34,30 € Preis / 100 Stück
910 FX 12x60 60 mm 12 mm 12 mm 2347588
25 Stück 51,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

910 FX 5x25 / 2347580
Download