Doppelflanschdübel
Art.Nr. 2347407 | EAN 4012195448099


Art.Nr. / Typ
2347407 / 910 DF 6x35
Länge
35 mm
Durchmesser
6 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Technische Daten
Technische Daten
Bohrlochtiefe | 40 mm |
---|---|
Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm |
Dimension | 6x35mm |
Durchmesser | 6 mm |
Farbe | grauweiß; RAL 9002 |
Halogenfrei | ja |
Mit Schrauben | ja |
Schraubsystem | Philips PH |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Länge | 35 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Durchmesser
Art.Nr.
910 DF 6x35
35 mm
6 mm
2347407
910 DF 6x35
Art.Nr.
2347407
Länge
35 mm
Durchmesser
6 mm