Gasbetondübel 8
Art.Nr. 2347261 | EAN 4012195828259
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Dübel kann direkt in den Porenbeton (Gasbetonfestigkeitsklasse G2) eingeschlagen werden. Ab der Festigkeitsklasse G4 sollte ein 5 mm bzw. 6 mm Loch vorgebohrt werden.
Schraubenlänge: Bauteildicke + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bohrlochtiefe 58 mm Bohrungsdurchmesser min. 8 mm Dimension 8x50mm Durchmesser 8 mm Farbe lichtgrau Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Schraubendurchmesser max. 6 mm Geeignet für Schraubendurchmesser min. 4,5 mm Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja Halogenfrei ja Mit Schrauben nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 50 mm Maß D 8 mm Maß L 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 GD 8x50 / 2347261 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 910 GD 8x50 / 2347261 , 0.06MB , pdf