Gasbetondübel 6
Art.Nr. 2347229 | EAN 4012195828198
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Dübel kann direkt in den Porenbeton (Gasbetonfestigkeitsklasse G2) eingeschlagen werden. Ab der Festigkeitsklasse G4 sollte ein 5 mm bzw. 6 mm Loch vorgebohrt werden.
Schraubenlänge: Bauteildicke + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bohrlochtiefe 41 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 6x35mm Durchmesser 6 mm Farbe lichtgrau Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Schraubendurchmesser max. 5 mm Geeignet für Schraubendurchmesser min. 3,5 mm Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja Halogenfrei ja Mit Schrauben nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 35 mm Maß D 6 mm Maß L 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 GD 6x35 / 2347229 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 910 GD 6x35 / 2347229 , 0.06MB , pdf