Elektro-Isolier- und Dichtkitt

Art.Nr. 2340038 | EAN 4012195228011

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
In Stangen.
Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von Hohlräumen bei Installationen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern.
Farbe: grün-grau
Eigenschaften des Dichtkittes:
• halogen-, säure- und silikonfrei
• verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen
• Dauerwärmebeständigkeit bis +80 °C
• korrosionshemmend
• geringe Wasseraufnahme
• gute Isoliereigenschaften
• Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
• nahezu unbegrenzt lagerfähig
Eigenschaften des Dichtkittes:
• Halogen-, Säure- und Silikonfrei
• verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen
• Dauerwärmebeständigkeit bis +80°C
• korrosionshemmend
• geringe Wasseraufnahme
• gute Isoliereigenschaften
• Durchschlagfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
• nahezu unbegrenzt lagerfähig
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Mineralbasis
Dimension ca.100g
Farbe natur
Verpackung Stab
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
115 GR-GN 2340038
10 Stück 538,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

115 GR-GN / 2340038
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C