Kabelbinderschelle CTC
Art.Nr. 2332790 | EAN 4012196515158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.
Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Beschriftungsfläche ohne Breite 7,5 mm Dimension 7,5x180mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Höhe 1,5 mm Länge 180 mm Maß B 7,5 mm Max. Bündeldurchmesser 32 mm Mindestbruchlast 0,36 kN Montagetemperatur max. 35 °C Montagetemperatur_min. -15 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 85 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Transparent nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 360 N - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CTC 7,5x180 LGR / 2332790 , 0.17MB , pdf