Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig
Art.Nr. 2331924 | EAN 4012196417353
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung außenverzahnt Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Befestigungsart ohne Beschriftungsfläche ohne Dimension 7,6x380mm Farbe schwarz Halogenfrei ja Lösbarer Verschluss nein Max. Bündeldurchmesser 105 mm MIL-Zulassung nein Montagetemperatur max. 90 °C Montagetemperatur_min. -30 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -30 °C Transparent nein UL-Zulassung ja UV-beständig ja VG-Zulassung nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 530 N Abmessungen
Breite 7,6 mm Höhe 2 mm Länge 380 mm Maß B 7,6 mm Maß L 380 mm Maß t 1,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 565 7.6x380 SWUV / 2331924 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 565 7.6x380 SWUV / 2331924 , 0.19MB , pdf