Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig
Art.Nr. 2331918 | EAN 4012196417346
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung außenverzahnt Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Befestigungsart ohne Beschriftungsfläche ohne Breite 7,6 mm Dimension 7,6x300mm Farbe schwarz Halogenfrei ja Höhe 1,6 mm Länge 300 mm Lösbarer Verschluss nein Maß B 7,6 mm Maß L 300 mm Maß t 1,6 mm Max. Bündeldurchmesser 80 mm MIL-Zulassung nein Montagetemperatur max. 90 °C Montagetemperatur_min. -30 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -30 °C Transparent nein UL-Zulassung ja UV-beständig ja VG-Zulassung nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 530 N - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 565 7.6x300 SWUV / 2331918 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 565 7.6x300 SWUV / 2331918 , 0.19MB , pdf