Kabelbinder, weiß
Art.Nr. 2331910 | EAN 4012196417292
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung außenverzahnt Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Befestigungsart ohne Beschriftungsfläche ohne Dimension 7,6x200mm Farbe weiß Halogenfrei ja Lösbarer Verschluss nein Max. Bündeldurchmesser 52 mm MIL-Zulassung nein Montagetemperatur max. 90 °C Montagetemperatur_min. -30 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -30 °C Transparent nein UL-Zulassung ja UV-beständig nein VG-Zulassung nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 530 N Abmessungen
Breite 7,6 mm Höhe 1,8 mm Länge 200 mm Maß B 7,6 mm Maß L 200 mm Maß t 1,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 565 7.6x200 WS / 2331910 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 565 7.6x200 WS / 2331910 , 0.19MB , pdf