Kabelbinder, weiß

Art.Nr. 2331884 | EAN 4012196417247

weiß
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung außenverzahnt
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart ohne
Beschriftungsfläche ohne
Breite 4,8 mm
Dimension 4,8x365mm
Farbe weiß
Halogenfrei ja
Höhe 1,5 mm
Länge 365 mm
Lösbarer Verschluss nein
Maß B 4,8 mm
Maß L 365 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Bündeldurchmesser 105 mm
MIL-Zulassung nein
Montagetemperatur max. 90 °C
Montagetemperatur_min. -30 °C
Reflektierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -30 °C
Transparent nein
UL-Zulassung ja
UV-beständig nein
VG-Zulassung nein
Werkstoff Polyamid
Zugfestigkeit 220 N
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Max. Bündeldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
565 2.5x75 WS 75 mm 15 mm weiß 2331800
100 Stück 6,50 € Preis / 100 Stück
565 2.5x100 WS 100 mm 22 mm weiß 2331810
100 Stück 6,60 € Preis / 100 Stück
565 2.5x150 WS 150 mm 39 mm weiß 2331816
100 Stück 10,25 € Preis / 100 Stück
565 2.5x200 WS 200 mm 55 mm weiß 2331822
100 Stück 13,20 € Preis / 100 Stück
565 3.6x150 WS 150 mm 36 mm weiß 2331830
100 Stück 13,95 € Preis / 100 Stück
565 3.6x200 WS 200 mm 52 mm weiß 2331836
100 Stück 17,20 € Preis / 100 Stück
565 3.6x290 WS 290 mm 82 mm weiß 2331842
100 Stück 23,70 € Preis / 100 Stück
565 3.6x365 WS 365 mm 105 mm weiß 2331848
100 Stück 25,55 € Preis / 100 Stück
565 4.8x120 WS 120 mm 27 mm weiß 2331860
100 Stück 12,10 € Preis / 100 Stück
565 4.8x160 WS 160 mm 39 mm weiß 2331866
100 Stück 15,00 € Preis / 100 Stück
565 4.8x200 WS 200 mm 52 mm weiß 2331872
100 Stück 17,80 € Preis / 100 Stück
565 4.8x300 WS 300 mm 83 mm weiß 2331878
100 Stück 29,60 € Preis / 100 Stück
565 4.8x365 WS 365 mm 105 mm weiß 2331884
100 Stück 35,40 € Preis / 100 Stück
565 4.8x430 WS 430 mm 125 mm weiß 2331890
100 Stück 43,85 € Preis / 100 Stück
565 7.6x200 WS 200 mm 52 mm weiß 2331910
100 Stück 37,65 € Preis / 100 Stück
565 7.6x300 WS 300 mm 80 mm weiß 2331916
100 Stück 62,90 € Preis / 100 Stück
565 7.6x380 WS 380 mm 105 mm weiß 2331922
100 Stück 68,45 € Preis / 100 Stück
565 7.6x450 WS 450 mm 128 mm weiß 2331934
100 Stück 109,30 € Preis / 100 Stück
565 9x760 WS 760 mm 227 mm weiß 2331944
100 Stück 204,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

565 4.8x365 WS / 2331884
Download