Kabelbinder, weiß
Art.Nr. 2331872 | EAN 4012196417193
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung außenverzahnt Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Befestigungsart ohne Beschriftungsfläche ohne Breite 4,8 mm Dimension 4,8x200mm Farbe weiß Halogenfrei ja Höhe 1,6 mm Länge 200 mm Lösbarer Verschluss nein Maß B 4,8 mm Maß L 200 mm Maß t 1,6 mm Max. Bündeldurchmesser 52 mm MIL-Zulassung nein Montagetemperatur max. 90 °C Montagetemperatur_min. -30 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -30 °C Transparent nein UL-Zulassung ja UV-beständig nein VG-Zulassung nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 220 N - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 565 4.8x200 WS / 2331872 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung 565 4.8x200 WS / 2331872 , 0.19MB , pdf