Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig
Art.Nr. 2331838 | EAN 4012196417056
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung außenverzahnt Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Befestigungsart ohne Beschriftungsfläche ohne Dimension 3,6x200mm Farbe schwarz Halogenfrei ja Lösbarer Verschluss nein Max. Bündeldurchmesser 52 mm MIL-Zulassung nein Montagetemperatur max. 90 °C Montagetemperatur_min. -30 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -30 °C Transparent nein UL-Zulassung ja UV-beständig ja VG-Zulassung nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 180 N Abmessungen
Breite 3,6 mm Höhe 1,4 mm Länge 200 mm Maß B 3,6 mm Maß L 200 mm Maß t 1,4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 565 3.6x200 SWUV / 2331838 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 565 3.6x200 SWUV / 2331838 , 0.19MB , pdf