Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Art.Nr. 2331832 | EAN 4012196417032

schwarz
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.

  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung außenverzahnt
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart ohne
Beschriftungsfläche ohne
Breite 3,6 mm
Dimension 3,6x150mm
Farbe schwarz
Halogenfrei ja
Höhe 1,4 mm
Länge 150 mm
Lösbarer Verschluss nein
Maß B 3,6 mm
Maß L 150 mm
Maß t 1,4 mm
Max. Bündeldurchmesser 36 mm
MIL-Zulassung nein
Montagetemperatur max. 90 °C
Montagetemperatur_min. -30 °C
Reflektierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -30 °C
Transparent nein
UL-Zulassung ja
UV-beständig ja
VG-Zulassung nein
Werkstoff Polyamid
Zugfestigkeit 180 N
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Max. Bündeldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
565 2.5x75 SWUV 75 mm 15 mm schwarz 2331802
100 Stück 6,60 € Preis / 100 Stück
565 2.5x100 SWUV 100 mm 22 mm schwarz 2331812
100 Stück 7,00 € Preis / 100 Stück
565 2.5x150 SWUV 150 mm 39 mm schwarz 2331818
100 Stück 10,80 € Preis / 100 Stück
565 2.5x200 SWUV 200 mm 55 mm schwarz 2331824
100 Stück 13,65 € Preis / 100 Stück
565 3.6x150 SWUV 150 mm 36 mm schwarz 2331832
100 Stück 14,60 € Preis / 100 Stück
565 3.6x200 SWUV 200 mm 52 mm schwarz 2331838
100 Stück 18,05 € Preis / 100 Stück
565 3.6x290 SWUV 290 mm 82 mm schwarz 2331844
100 Stück 24,85 € Preis / 100 Stück
565 3.6x365 SWUV 365 mm 105 mm schwarz 2331850
100 Stück 26,90 € Preis / 100 Stück
565 4.8x120 SWUV 120 mm 27 mm schwarz 2331862
100 Stück 12,70 € Preis / 100 Stück
565 4.8x160 SWUV 160 mm 39 mm schwarz 2331868
100 Stück 15,70 € Preis / 100 Stück
565 4.8x200 SWUV 200 mm 52 mm schwarz 2331874
100 Stück 18,50 € Preis / 100 Stück
565 4.8x300 SWUV 300 mm 83 mm schwarz 2331880
100 Stück 31,20 € Preis / 100 Stück
565 4.8x365 SWUV 365 mm 105 mm schwarz 2331886
100 Stück 37,10 € Preis / 100 Stück
565 4.8x430 SWUV 430 mm 125 mm schwarz 2331892
100 Stück 45,65 € Preis / 100 Stück
565 7.6x200 SWUV 200 mm 52 mm schwarz 2331912
100 Stück 39,55 € Preis / 100 Stück
565 7.6x300 SWUV 300 mm 80 mm schwarz 2331918
100 Stück 66,05 € Preis / 100 Stück
565 7.6x380 SWUV 380 mm 105 mm schwarz 2331924
100 Stück 71,80 € Preis / 100 Stück
565 7.6x450 SWUV 450 mm 128 mm schwarz 2331936
100 Stück 114,70 € Preis / 100 Stück
565 9x760 SWUV 760 mm 227 mm schwarz 2331946
100 Stück 214,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

565 3.6x150 SWUV / 2331832
Download