Kabelbinder, weiß
Art.Nr. 2331816 | EAN 4012196416974
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung außenverzahnt Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Befestigungsart ohne Beschriftungsfläche ohne Dimension 2,5x150mm Farbe weiß Halogenfrei ja Lösbarer Verschluss nein Max. Bündeldurchmesser 39 mm MIL-Zulassung nein Montagetemperatur max. 90 °C Montagetemperatur_min. -30 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -30 °C Transparent nein UL-Zulassung ja UV-beständig nein VG-Zulassung nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 80 N Abmessungen
Breite 2,5 mm Höhe 1,3 mm Länge 150 mm Maß B 2,5 mm Maß L 150 mm Maß t 1,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 565 2.5x150 WS / 2331816 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung 565 2.5x150 WS / 2331816 , 0.19MB , pdf