Kabelclip

Art.Nr. 2327104 | EAN 4012195225911

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Selbstklebend
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 10
Ausführung geschlossen
Befestigungsart kleben
Dimension 200x15x7,1mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 7,1 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 200 mm
Spannbereich D max. 4 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
507 2327104
100 Stück 638,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

507 / 2327104
Download