Fix-ISO-Spanndrahtschelle
Art.Nr. 2307634 | EAN 4012195224471
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMetallschelle mit Kunststoffeinlage, Stahl, bandverzinkt, Einlagen Polyethylen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung nicht isoliert Dimension 9-16mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Seildurchmesser max. 9 mm Maß A 26 mm Maß b 14 mm Maß b1 18,3 mm Oberfläche bandverzinkt Schraube M4x16 Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4021 K 9-16 / 2307634 , 0.24MB , pdf