Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Art.Nr. 2307618 | EAN 4012195224419

9 mm
M4x16
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Metallschelle mit Kunststoffeinlage, Stahl, bandverzinkt, Einlagen Polyethylen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
Dimension 6-13mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Seildurchmesser max. 9 mm
Maß A 21,5 mm
Maß b 11,5 mm
Maß b1 16 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schraube M4x16
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seildurchmesser max. Schraube Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4021 K 6-13 9 mm M4x16 Stahl bandverzinkt 2307618
100 Stück 312,00 € Preis / 100 Stück
4021 K 9-16 9 mm M4x16 Stahl bandverzinkt 2307634
100 Stück 330,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

4021 K 6-13 / 2307618
Download