Spanndrahtschelle, Polystyrol

Art.Nr. 2305232 | EAN 4012195224358

Polystyrol
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schraube Stahl, galvanisch verzinkt, lichtgrau.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
Dimension 16-23mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Seildurchmesser max. 10 mm
Halogenfrei ja
Maß A 55 mm
Maß B 31,5 mm
Maß b 15 mm
Schraube M5x20
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seildurchmesser max. Schraube Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4024 9-16 8 mm M4x13 Polystyrol 2305151
100 Stück 158,75 € Preis / 100 Stück
4024 16-23 10 mm M5x20 Polystyrol 2305232
50 Stück 200,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

4024 16-23 / 2305232
Download