Spanndrahtschelle, Polystyrol
Art.Nr. 2305151 | EAN 4012195224297
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchraube Stahl, galvanisch verzinkt, lichtgrau.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung nicht isoliert Dimension 9-16mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Seildurchmesser max. 8 mm Halogenfrei ja Maß A 41 mm Maß b 14 mm Maß B 24 mm Schraube M4x13 Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4024 9-16 / 2305151 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 4024 9-16 / 2305151 , 0.06MB , pdf