Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Reihenschellen/
…
/
Reihenschelle, lichtgrau
Reihenschelle, lichtgrau
Art.Nr. 2255022 | EAN 4012195222859



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Schraube
Spannbereich D max.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Schwere Ausführung, auch passend zu Schienen mit 16 ÷ 17 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polyamid, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Ausführung | zweilappig |
Befestigungsart | Schienenbefestigung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2239 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 24-72mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Schlagfest | nein |
Schraube | M8 x 80 |
Spannbereich D max. | 72 mm |
Spannbereich D min. | 24 mm |
UV-beständig | nein |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß B | 38 mm |
---|---|
Maß B1 | 14,5 mm |
Maß H | 70 mm |
Maß H1 | 37 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Schraube
Spannbereich D max.
Farbe
Art.Nr.
2054 14-48 LGR
14 mm
M8 x 60
48 mm
lichtgrau; RAL 7035
2255014
2055 24-72 LGR
24 mm
M8 x 80
72 mm
lichtgrau; RAL 7035
2255022
Spannbereich D min.
Schraube
Spannbereich D max.
2054 14-48 LGR
Art.Nr.
2255014
Spannbereich D min.
14 mm
Schraube
M8 x 60
Spannbereich D max.
48 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2055 24-72 LGR
Art.Nr.
2255022
Schraube
M8 x 80
Spannbereich D max.
72 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
24 mm