Reihenschelle, lichtgrau
Art.Nr. 2255014 | EAN 4012195222798
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere Ausführung, auch passend zu Schienen mit 16 ÷ 17 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polyamid, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schienenbefestigung Dimension 14-48mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß B 26 mm Maß B1 14,5 mm Maß H 48 mm Maß H1 24 mm Schlagfest nein Schraube M8 x 60 Spannbereich D max. 48 mm Spannbereich D min. 14 mm UV-beständig nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Broschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 2054 14-48 LGR / 2255014 , 0.16MB , pdf