Reihenschelle, schwarz

Art.Nr. 2254522 | EAN 4012195614890

5 mm
25 mm
M4 x 30
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schienenbefestigung
Dimension 5-25mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß B 14 mm
Maß B1 7,5 mm
Maß H 24 mm
Maß H1 12,5 mm
Nenndurchmesser 25 mm
Schlagfest ja
Schraube M4 x 30
Spannbereich D max. 25 mm
Spannbereich D min. 5 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Schraube Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2050 5-25 LGR 5 mm 25 mm M4 x 30 lichtgrau; RAL 7035 2254026
100 Stück 60,05 € Preis / 100 Stück
2050 5-25 RW 5 mm 25 mm M4 x 30 reinweiß; RAL 9010 2254522
100 Stück 54,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2050 5-25 RW / 2254522 , 0.16MB , pdf
Download

2050 5-25 RW / 2254522
Download