Reihenschelle, lichtgrau
Art.Nr. 2254026 | EAN 4012195222132
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schienenbefestigung Dimension 5-25mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Nenndurchmesser 25 mm Schlagfest nein Schraube M4 x 30 Spannbereich D max. 25 mm Spannbereich D min. 5 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß B 14 mm Maß B1 7,5 mm Maß H 24 mm Maß H1 12,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2050 5-25 LGR / 2254026 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 2050 5-25 LGR / 2254026 , 0.16MB , pdf