Schlagschelle, lichtgrau
Art.Nr. 2251256 | EAN 4012195221654
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reihenschelle ohne Metallteile, daher korrosionssicher;
Anwendung: Schelle in die Profilschiene einrasten, mit Hammerschlag fixieren.
Auch passend für Schienen mit Schlitzweite 11 - 12 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schienenbefestigung Dimension 5-25mm Farbe lichtgrau für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 16 mm Maß B 13 mm Maß B1 8 mm Maß H 23 mm Maß H1 12,5 mm Schlagfest ja Spannbereich D max. 25 mm Spannbereich D min. 5 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2047 5-25 LGR / 2251256 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf