Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Art.Nr. 2250438 | EAN 4012195221593
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schraubloch Dimension 27-43mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Schlagfest nein Spannbereich D max. 43 mm Spannbereich D min. 27 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß A 55 mm Maß d max. 43 mm Maß d min. 27 mm Maß F 15 mm Maß H1 10,5 mm Maß H2 46 mm Maß H3 62 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2037 27-43 LGR / 2250438 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 2037 27-43 LGR / 2250438 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,