Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Reihen-Druck-Schellen/
…
/
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Art.Nr. 2250241 | EAN 4012195221470



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0389 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 16-24mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Halogenfrei | ja |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 24 mm |
Spannbereich D min. | 16 mm |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß A | 34,5 mm |
---|---|
Maß d max. | 24 mm |
Maß d min. | 16 mm |
Maß F | 12 mm |
Maß H1 | 8,5 mm |
Maß H2 | 31 mm |
Maß H3 | 39 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Farbe
Art.Nr.
2037 3-7 LGR
7 mm
3 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250071
2037 6-13 LGR
13 mm
6 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250136
2037 12-20 LGR
20 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250209
2037 16-24 LGR
24 mm
16 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250241
2037 18-30 LGR
30 mm
18 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250306
2037 27-43 LGR
43 mm
27 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250438
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2037 3-7 LGR
Art.Nr.
2250071
Spannbereich D max.
7 mm
Spannbereich D min.
3 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2037 6-13 LGR
Art.Nr.
2250136
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
6 mm
Spannbereich D max.
13 mm
2037 12-20 LGR
Art.Nr.
2250209
Spannbereich D min.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
20 mm
2037 16-24 LGR
Art.Nr.
2250241
Spannbereich D max.
24 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2037 18-30 LGR
Art.Nr.
2250306
Spannbereich D max.
30 mm
Spannbereich D min.
18 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2037 27-43 LGR
Art.Nr.
2250438
Spannbereich D min.
27 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
43 mm