Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Reihen-Druck-Schellen/
…
/
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Art.Nr. 2250136 | EAN 4012195221357



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0178 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 6-13mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Halogenfrei | ja |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 13 mm |
Spannbereich D min. | 6 mm |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß A | 20 mm |
---|---|
Maß d max. | 13 mm |
Maß d min. | 6 mm |
Maß F | 13 mm |
Maß H1 | 8,5 mm |
Maß H2 | 20 mm |
Maß H3 | 27 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Farbe
Art.Nr.
2037 3-7 LGR
3 mm
7 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250071
2037 6-13 LGR
6 mm
13 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250136
2037 12-20 LGR
12 mm
20 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250209
2037 16-24 LGR
16 mm
24 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250241
2037 18-30 LGR
18 mm
30 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250306
2037 27-43 LGR
27 mm
43 mm
lichtgrau; RAL 7035
2250438
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2037 3-7 LGR
Art.Nr.
2250071
Spannbereich D min.
3 mm
Spannbereich D max.
7 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2037 6-13 LGR
Art.Nr.
2250136
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
6 mm
Spannbereich D max.
13 mm
2037 12-20 LGR
Art.Nr.
2250209
Spannbereich D max.
20 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2037 16-24 LGR
Art.Nr.
2250241
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
24 mm
2037 18-30 LGR
Art.Nr.
2250306
Spannbereich D max.
30 mm
Spannbereich D min.
18 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2037 27-43 LGR
Art.Nr.
2250438
Spannbereich D min.
27 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
43 mm