Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Art.Nr. 2250071 | EAN 4012195221296
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schraubloch Dimension 3-7mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Schlagfest nein Spannbereich D max. 7 mm Spannbereich D min. 3 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß A 14,5 mm Maß d max. 7 mm Maß d min. 3 mm Maß F 6 mm Maß H1 7,5 mm Maß H2 15,5 mm Maß H3 19,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2037 3-7 LGR / 2250071 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 2037 3-7 LGR / 2250071 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,