Deckenauslass

Art.Nr. 2236028 | EAN 4012195221173

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckenauslass 25,3x5mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einführungen 1
Ausführung der Leitung Stegleitung
Auslassbreite 5 mm
Auslasslänge 25,3 mm
Dimension 25,3x5mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Mit Dübel und Hakenschraube nein
Mit Hakenschraube nein
Montageart mit Dübel
Schlagfest nein
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
510 2236028
100 Stück 125,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

510 / 2236028
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C