ISO-Nagel-Clip Typ 2012, schwarz
Art.Nr. 2232316 | EAN 4012195335955
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 12mm, L35 Doppelschelle nein Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 12 mm für Nageldurchmesser 2,0x35 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 35 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 9 mm Maß H 14,8 mm Maß L 19,8 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2012 35 SW / 2232316 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 2012 35 SW / 2232316 , 0.06MB , pdf