ISO-Nagel-Clip Typ 2010, schwarz
Art.Nr. 2232235 | EAN 4012195336136
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 10mm, L25 Doppelschelle nein Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 10 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 12,7 mm Maß L 17,7 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2010 25 SW / 2232235 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 2010 25 SW / 2232235 , 0.06MB , pdf