Startseite

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, schwarz

Art.Nr. 2232219 | EAN 4012195336198

Art.Nr. / Typ
2232219 / 2009 25 SW
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
für Kabeldurchmesser
9 mm
für Nageldurchmesser
2,0x25
Nagellänge
25 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,004 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension9mm, L25
Doppelschellenein
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser9 mm
für Nageldurchmesser2,0x25
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge25 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
Transparentnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B8 mm
Maß H11,6 mm
Maß L16,1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

2009 25 SW
Art.Nr.
2232219
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
für Kabeldurchmesser
9 mm
für Nageldurchmesser
2,0x25
Nagellänge
25 mm