ISO-Nagel-Clip Typ 2008, schwarz
Art.Nr. 2232170 | EAN 4012195336310
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 8mm, L25 Doppelschelle nein Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 8 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 10,6 mm Maß L 15 mm Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2008 25 SW / 2232170 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2008 25 SW / 2232170 , 0.06MB , pdf