ISO-Nagel-Clip Typ 2007, schwarz
Art.Nr. 2232146 | EAN 4012195336372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 7mm, L25 Doppelschelle nein Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 7 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 9,4 mm Maß L 13,7 mm Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2007 25 SW / 2232146 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 2007 25 SW / 2232146 , 0.06MB , pdf