Haft-Clip Typ 2028, lichtgrau
Art.Nr. 2228904 | EAN 4012195220039
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHaft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 14-17mm, L40 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 17 mm für Kabeldurchmesser min. 14 mm für Nageldurchmesser 2,0 x 40 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 15 mm Maß H 17,8 mm Maß L 32 mm Mit Nagel ja Nagellänge 40 mm Rohrarretierung nein Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2028 40 LGR / 2228904 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2028 40 LGR / 2228904 , 0.06MB , pdf