Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
Haft-Clips/
…
/
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau
Art.Nr. 2228858 | EAN 4012195219972



Art.Nr. / Typ
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
für Kabeldurchmesser max.
14 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0068 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 10-14mm, L40 |
Doppelschelle | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser max. | 14 mm |
für Kabeldurchmesser min. | 10 mm |
für Nageldurchmesser | 2,0 x 40 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | ja |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 10 mm |
---|---|
Maß H | 13,3 mm |
Maß L | 28 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Kabeldurchmesser min.
Nagellänge
für Kabeldurchmesser max.
für Nageldurchmesser
Farbe
Art.Nr.
2027 25 LGR
10 mm
25 mm
14 mm
2,0 x 25
lichtgrau; RAL 7035
2228823
2027 30 LGR
10 mm
14 mm
2,0 x 30
lichtgrau; RAL 7035
2228831
2027 40 LGR
10 mm
14 mm
2,0 x 40
lichtgrau; RAL 7035
2228858
für Nageldurchmesser
2027 25 LGR
Art.Nr.
2228823
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
Nagellänge
25 mm
für Kabeldurchmesser max.
14 mm
für Nageldurchmesser
2,0 x 25
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2027 30 LGR
Art.Nr.
2228831
für Kabeldurchmesser max.
14 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Nageldurchmesser
2,0 x 30
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
2027 40 LGR
Art.Nr.
2228858
für Nageldurchmesser
2,0 x 40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
für Kabeldurchmesser max.
14 mm